Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR szary, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC S415-S414-3A-304-PX8434-010-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-015-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-020-C002 | |
|
26,11 EUR
Cena katalogowa
|
26,98 EUR
Cena katalogowa
|
27,86 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR szary, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD