Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0F9P

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-015

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC black, 1.50 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...70 °C
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
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC black, 1.50 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...70 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...70 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
EAC
Ecolab