Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0F9T

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC czarny, 5 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC czarny, 5 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...70 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...70 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Osłona przewodu, kolor
czarny
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Ecolab