Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
0.14...0.25 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Połączenia lutownicze
Średnica przewodu D
3.5...5 mm
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
| BCC M344-0000-10-000-34X425-000 | BCC M343-0000-10-000-34X325-000 | |
|
13,29 EUR
Cena katalogowa
|
11,38 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 4 | 3 |
| Przekrój przyłącza | 0.14...0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Połączenia lutownicze | Połączenia lutownicze |
| Średnica przewodu D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD