Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wysokowydajne kable spawalnicze
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
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
| BCC W324-0000-10-003-TW0434-050 | BCC W324-0000-10-008-TW0434-050 | BCC W314-0000-10-003-TW0434-050 | |
|
66,06 EUR
Cena katalogowa
|
70,66 EUR
Cena katalogowa
|
66,06 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | antywalentny |
| Przewód | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD