Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, B-kodowany
Interfejs
Profibus
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
24 AWG
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
| BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-100 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-100 | |
|
65,01 EUR
Cena katalogowa
|
65,01 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, B-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany |
|---|---|---|
| Interfejs | Profibus | Profibus |
| Przewód | PUR Ekranowany fioletowy, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany fioletowy, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 2 | 2 |
| Przekrój przewodu | 24 AWG | 24 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD