Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Stopień ochrony
IP67
Przyłącze
7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin
Ilość styków możliwych do podłączenia
5
Przekrój przyłącza
0.75...1.5 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
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
| BCC A345-0000-20-000-51X5A5-000 | BCC A345-0000-20-000-61X5A5-000 | BCC A345-0000-20-000-71X5A5-000 | |
|
29,34 EUR
Cena katalogowa
|
29,34 EUR
Cena katalogowa
|
29,34 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Przyłącze | 7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin | 7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin | 7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin |
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 5 | 5 | 5 |
| Przekrój przyłącza | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Średnica przewodu D | 6...8 mm | 8...10 mm | 10...12 mm |
| Napięcie robocze Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD