Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0FKC

BCC A344-0000-20-000-61X4A5-000

Złącze wtykowe do konfekcji

Przyłącze
7/8"-16 UN-Męski, kątowa, 4-stykowe
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
0.75...1.5 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
Średnica przewodu D
8...10 mm
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
7/8"-16 UN-Męski, kątowa, 4-stykowe
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
0.75...1.5 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
Średnica przewodu D
8...10 mm
Napięcie robocze Ub
600 VDC / 600 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
12.0 A
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cURus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02