Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
RJ45-Male, straight, 4-pole
Przyłącze 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Ekranowany zielony, 6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-060 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-060 | |
|
-
Cena katalogowa
|
91,79 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45-Male, straight, 4-pole | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Male, straight, 4-pole | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Interfejs | Profinet | Profinet |
| Przewód | PUR Ekranowany zielony, 6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany Zielony, 6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD