Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0FN1

BCC M313-0000-10-064-PX6234-100

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Interfejs
NAMUR
Przewód
PUR Niebieski, 10 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.34 mm²
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
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Interfejs
NAMUR
Przewód
PUR Niebieski, 10 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Osłona przewodu, kolor
Niebieski