Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0FN5

BCC M323-0000-10-001-PW3334-100

Kable spawalnicze

Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K