Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0FP6

BCC M415-0000-2A-030-PS85N6-050

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Interfejs
DeviceNet Thin
Przewód
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG/24 AWG
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
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Interfejs
DeviceNet Thin
Przewód
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG/24 AWG
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC