Kable magistrali Fieldbus
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-010 | BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-020 | |
|
18,46 EUR
Cena katalogowa
|
27,56 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Interfejs | CC-Link | CC-Link |
| Przewód | PVC Ekranowany Czerwony, 1 m | PVC Ekranowany Czerwony, 2 m |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 20 AWG | 20 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |