Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0FZ7

BCC M61L-M61L-70-350-PX0LP5-050

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M23x1-Żeński, prosta, 19-stykowe
Przyłącze 2
M23x1-Męski, prosta, 19-stykowe
Przewód
PUR czarny, 5 m
Liczba żył
19
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
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
M23x1-Żeński, prosta, 19-stykowe
Przyłącze 2
M23x1-Męski, prosta, 19-stykowe
Przewód
PUR czarny, 5 m
Liczba żył
19
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
150 VDC / 150 VAC
Stopień ochrony
IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC