Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze tablicowe
Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
18 AWG
Długość skrętki L
0.30 m
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC A355-0000-10-RM122-003 | BCC A355-0000-10-RN094-006 | |
|
-
Cena katalogowa
|
37,14 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe |
|---|---|---|
| Liczba żył | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 18 AWG | 16 AWG |
| Długość skrętki L | 0.30 m | 0.60 m |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 5.5 A | 8.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD