Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0H14

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-250

Kable do produktów BPI

Przyłącze
M23x1-Żeński, prosta, 12-stykowe
Przewód
PUR czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
11
Przekrój przewodu
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M23x1-Żeński, prosta, 12-stykowe
Przewód
PUR czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
11
Przekrój przewodu
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
8.0 A