Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0H3N

BCC S418-0000-1A-069-VX8825-200

Kable odporne na chemikalia (nierdzewne)

Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PVC szary, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PVC szary, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
2.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Ecolab