Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0H3P

BCC A324-A314-30-304-EX44W6-010

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
TPE Żółty, 1 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
TPE Żółty, 1 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68