Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0H44

BCC S314-0000-10-003-PX8434-050-C002

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
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
M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A