Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Przewód
TPE yellow, 10 m, Drag chain compatible
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-304-EX44W8-100 | BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-100 | BCC M425-M414-3A-304-EX44T2-100 | |
|
-
Cena katalogowa
|
30,93 EUR
Cena katalogowa
|
30,93 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | TPE yellow, 10 m, Drag chain compatible | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 7.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -25...105 °C | -25...105 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD