Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0H65

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-250-C009

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 25 m
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
0.08 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
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
M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 25 m
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
0.08 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...85 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
0.5 A
Stopień ochrony
IP68