Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Stopień ochrony
IP67
Przyłącze
M23x1-Męski, prosta, 12-stykowe
Ilość styków możliwych do podłączenia
12
Przekrój przyłącza
1.00 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Połączenia lutownicze
Inne warianty tego produktu
Połączenia lutownicze
Połączenia lutownicze
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
| BCC M67C-0000-C0-000-54XCA0-000 | BCC M67C-0000-20-000-54XCA0-000 | BCC M67L-0000-20-000-54XLA0-000 | |
|
28,75 EUR
Cena katalogowa
|
28,15 EUR
Cena katalogowa
|
38,92 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Przyłącze | M23x1-Męski, prosta, 12-stykowe | M23x1-Męski, prosta, 12-stykowe | M23x1-Męski, prosta, 19-stykowe |
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 12 | 12 | 19 |
| Przekrój przyłącza | 1.00 mm² | 1.00 mm² | - |
| Rodzaj mocowania przewodu | Połączenia lutownicze | Połączenia lutownicze | Połączenia lutownicze |
| Średnica przewodu D | 6...10 mm | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Napięcie robocze Ub | 150 VDC | 150 VDC | 150 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 8.0 A | 8.0 A | - |
| Temperatura otoczenia | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD