Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0H76

BCC A223-A213-3C-375-EX43T2-050

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
1/2"-Żeński, kątowa, 3-stykowe
Przyłącze 2
1/2"-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
TPE Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
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
1/2"-Żeński, kątowa, 3-stykowe
Przyłącze 2
1/2"-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
TPE Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...105 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC