Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0HAJ

BCC W415-W414-3A-650-NW0434-003

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED biała
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED biała
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Przewód
PUR welding spark resistant black, 0.30 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-60...200 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP65/IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC