Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0HC2

BCC PA24-0000-10-170-PX8375-030-C038

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
A, DIN-180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przewód
PUR szary, 3 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
A, DIN-180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przewód
PUR szary, 3 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
5...105 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
6.0 A