Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M5x0.5-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
M5x0.5-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...80 °C
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
| BCC M214-M213-30-300-PX0314-003 | BCC M214-M213-30-300-PX0314-006 | |
|
30,46 EUR
Cena katalogowa
|
30,71 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M5x0.5-Żeński, prosta, 4-stykowe | M5x0.5-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M5x0.5-Męski, prosta, 3-stykowe | M5x0.5-Męski, prosta, 3-stykowe |
| Przewód | PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD