Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0HK2

BCC M214-0000-10-003-PS0414-100

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M5x0.5-Żeński, prosta, 4-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR Shielded black, 10.00 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.14 mm²
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
M5x0.5-Żeński, prosta, 4-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR Shielded black, 10.00 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.14 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC