Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Przewód
PUR Shielded black, 5 m, Drag chain compatible
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
| BCC M418-M414-3A-637-PS0334-050 | BCC M415-M414-3A-708-PS0334-050 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-050 | |
|
-
Cena katalogowa
|
48,39 EUR
Cena katalogowa
|
47,67 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR Shielded black, 5 m, Drag chain compatible | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD