Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0HU3

BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-300

Kable magistrali Fieldbus

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Interfejs
CC-Link
Przewód
PVC Ekranowany Czerwony, 30 m
Liczba żył
3
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Interfejs
CC-Link
Przewód
PVC Ekranowany Czerwony, 30 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...70 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K