Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0HYA

BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-150

Kable do produktów BPI

Przyłącze
M23x1-Żeński, kątowa, 19-stykowe
Przewód
PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
19
Przekrój przewodu
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M23x1-Żeński, kątowa, 19-stykowe
Przewód
PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
19
Przekrój przewodu
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
125 VDC / 125 VAC