Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0J04

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-650

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Przyłącze 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Shielded teal, 65 m, drag chain compatible
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Przyłącze 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Shielded teal, 65 m, drag chain compatible
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...75 °C
Napięcie robocze Ub
42 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP20/IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC