Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0J0L

BCC M314-M314-30-304-VX44T2-060

Nieekranowane kable czujników

Przyłącze 1
M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC Żółty, 6 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC Żółty, 6 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K/IP67, IP69K