Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0J0N

BCC W323-W313-30-300-BW8334-003

Wysokowydajne kable spawalnicze

Przyłącze 1
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 0.3 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...130 °C
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
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 0.3 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...130 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...125 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP65/IP65