Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0J45

BCC M328-0000-10-069-PX4825-200-C033

Kable bezpieczeństwa w standardzie AIDA

Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Żółty, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M8x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Żółty, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
2.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K