Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0J4R

BCC M214-M213-30-300-PS0414-050

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Przyłącze 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Przewód
PUR Shielded black, 5.00 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...80 °C
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
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Przyłącze 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Przewód
PUR Shielded black, 5.00 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC