Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do produktów BML
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 0.5 m
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
0.08 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-005-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-020-C009 | |
|
50,57 EUR
Cena katalogowa
|
64,54 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 0.5 m | PUR Ekranowany czarny, 2 m |
| Liczba żył | 12 | 12 |
| Przekrój przewodu | 0.08 mm² | 0.08 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD