Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0J5A

BCC M415-D289-AB0-700-PS72N1-010-C026

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 2
D-Sub-Męski, kątowa, 9-stykowe
Interfejs
Profibus
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
2
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 2
D-Sub-Męski, kątowa, 9-stykowe
Interfejs
Profibus
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
2
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...70 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...60 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Stopień ochrony
IP68/IP20