Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0J9W

BCC A314-A314-30-304-PX04A5-400

Kable zasilające

Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
PUR czarny, 40 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
PUR czarny, 40 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68