Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0JA7

BCC M418-0000-2A-046-VS8825-005

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC Shielded gray, 0.5 m, Drag chain compatible
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC Shielded gray, 0.5 m, Drag chain compatible
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
2.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC