Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0JCM

BCC A335-0000-20-000-G3X5A5-000

Złącze wtykowe do konfekcji

Przyłącze
7/8"-16 UN2A-Męski, prosta, 5-stykowe
Ilość styków możliwych do podłączenia
5
Przekrój przyłącza
0.75...1.5 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Technologia zacisków nacinających
Średnica przewodu D
6.8...12.5 mm
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
7/8"-16 UN2A-Męski, prosta, 5-stykowe
Ilość styków możliwych do podłączenia
5
Przekrój przyłącza
0.75...1.5 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Technologia zacisków nacinających
Średnica przewodu D
6.8...12.5 mm
Napięcie robocze Ub
230 VDC / 230 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP65
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02