Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR czarny, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Inne warianty tego produktu
1.50 m, PUR, 7/8", Żeński
2.00 m, PUR, 7/8", Żeński
3.00 m, PUR, 7/8", Żeński
4.00 m, PUR, 7/8", Żeński
5.00 m, PUR, 7/8", Żeński
6.00 m, PUR, 7/8", Żeński
10.00 m, PUR, 7/8", Żeński
12.00 m, PUR, 7/8", Żeński
13.00 m, PUR, 7/8", Żeński
15.00 m, PUR, 7/8", Żeński
20.00 m, PUR, 7/8", Żeński
25.00 m, PUR, 7/8", Żeński
30.00 m, PUR, 7/8", Żeński
35.00 m, PUR, 7/8", Żeński
40.00 m, PUR, 7/8", Żeński
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
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-PX04A5-015 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-020 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-030 | |
|
30,60 EUR
Cena katalogowa
|
34,83 EUR
Cena katalogowa
|
43,28 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR czarny, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD