Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
C, Ind.-0°/180°-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik zadziałania
LED żółta / nie
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
0.30 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, Żeński
0.60 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, Żeński
0.60 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, Żeński
1.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, Żeński
1.50 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, Żeński
2.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, Żeński
3.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, Żeński
5.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, Żeński
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
| BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006-C049 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-010 | |
|
15,83 EUR
Cena katalogowa
|
15,38 EUR
Cena katalogowa
|
16,09 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | C, Ind.-0°/180°-Żeński, kątowa, 4-stykowe | C, Ind.-0°/180°-Żeński, kątowa, 4-stykowe | C, Ind.-0°/180°-Żeński, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik zadziałania | LED żółta / nie | LED żółta / nie | LED żółta / nie |
| Tłumik | Dioda tłumiąca | Dioda tłumiąca | Dioda tłumiąca |
| Przewód | PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD