Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Inne warianty tego produktu
1.50 m, PUR, M8x1, Żeński
2.00 m, PUR, M8x1, Żeński
3.00 m, PUR, M8x1, Żeński
5.00 m, PUR, M8x1, Żeński
5.00 m, PUR, M8x1, Żeński
7.50 m, PUR, M8x1, Żeński
10.00 m, PUR, M8x1, Żeński
15.00 m, PUR, M8x1, Żeński
20.00 m, PUR, M8x1, Żeński
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
| BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C037 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C028 | |
|
15,88 EUR
Cena katalogowa
|
17,92 EUR
Cena katalogowa
|
19,45 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | LED żółta |
| Wyjście przełączające | - | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD