Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
| BCC M418-0000-1A-069-PX0825-250 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-250 | BCC M428-0000-1A-069-PX0825-250 | |
|
98,16 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
98,16 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -40...90 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -5...90 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP68 | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wyjście przełączające | - | - | antywalentny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD