Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable Ethernet/Profinet
Przyłącze 1
M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-015 | BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-020 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-015 | |
|
44,01 EUR
Cena katalogowa
|
46,22 EUR
Cena katalogowa
|
44,01 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany |
| Interfejs | Profinet | Profinet | Profinet |
| Przewód | PUR Ekranowany Zielony, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany Zielony, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany Zielony, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD