Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2091-003 | BCC M414-M415-M415-U2002-003 | BCC M414-M415-M415-U2027-003 | BCC M414-M415-M415-U2028-003 | |
|
-
Cena katalogowa
|
49,72 EUR
Cena katalogowa
|
34,13 EUR
Cena katalogowa
|
34,13 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Przewód | PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible | TPE Żółty, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD