Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do żywności i napojów
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
TPE-V szary, 20 m
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
| BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-200-C009 | BCC S4C5-0000-1A-003-YX8434-200-C009 | |
|
51,12 EUR
Cena katalogowa
|
51,12 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | TPE-V szary, 20 m | TPE-V szary, 20 m |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | szary | szary |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD