Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0JTF

BCC C3B4-0000-10-003-YX84A5-150-C009

Kable do żywności i napojów

Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
TPE-V szary, 15 m
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
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
TPE-V szary, 15 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Ecolab