Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0JUF

BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-200-C009

Kable do żywności i napojów

Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...60 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 0 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.5 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Osłona przewodu, kolor
Zielony
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Ecolab