Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do żywności i napojów
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-200-C009 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-006-C009 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-020-C009 | |
|
150,47 EUR
Cena katalogowa
|
64,55 EUR
Cena katalogowa
|
70,75 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Interfejs | Profinet | Profinet | Profinet |
| Przewód | PUR Ekranowany Zielony, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany Zielony, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany Zielony, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD